Pubblica i tuoi prodotti
AC600 Tappo Maschio
IVAR

AC600 Tappo Maschio

La gamma IVAR comprende un'ampia serie di accessori a completamento delle linee di prodotti principali. Questi danno al progettista la possibilità di personalizzare il prodotto desiderato, garantendo standard qualitativi elevati per ogni esigenza. Sono pertanto disponibili, anche in formato BIM, staffe, cassette, servomotori, vitoni, cappucci di protezione, valvole e raccordi accessori, ghiere, adattatori, bocchettoni e molto altro.

Voce di capitolato
  • Tappo maschio. Corpo in ottone. Disponibile la versione gialla o nichelata. O-ring: EPDM perossidico. Pressione max di esercizio: 10 bar. Connessioni: G 1/4"M - G 3/8"M - G 1/2"M - G 3/4"M - G 1"M - G 1"1/4M - G 1"1/2M.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAC600_Male_Plug
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaXXX test
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Classificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING