Pubblica i tuoi prodotti
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
    IVAR

    COMBIMIX

    COMBIMIX è un gruppo di miscela e rilancio per impianti radianti. Il controllo della temperatura di mandata è realizzato da una valvola a due vie, che regola l’afflusso del fluido termovettore alla miscelazione (sistema “a iniezione”). COMBIMIX è disponibile con regolazione a punto fisso con testa termostatica oppure con regolazione climatica con servomotore (da integrare con regolatore elettronico e sonda esterna). Completo di valvola di bilanciamento e valvole di intercettazione, sfiato aria e carico/scarico, COMBIMIX riunisce tutte le funzioni essenziali in un ingombro compatto e facilmente accessibile. Integrabile con i kit collettori IVAR per il bilanciamento ed il controllo delle singole zone e, a monte della miscelazione, con i kit collettori IVAR a sviluppo orizzontale o verticale per alimentare ad alta temperatura corpi scaldanti.

    Voce di capitolato
    • IVAR COMBI TNB cod. 500454NB-500410NB-500454PE-500410PE: gruppo di miscelazione e rilancio per impianti radianti completo di valvola miscelatrice a due vie, valvola di bilanciamento su via “fredda”, due valvole a sfera di intercettazione pompa, due rubinetti di carico/scarico (su mandata e ritorno circuito miscelato), due valvole di sfiato aria automatiche (su mandata e ritorno circuito miscelato), tre termometri 0÷80 °C (su mandata e ritorno circuito caldaia e su mandata circuito miscelato), pozzetto portasonda per sonda temperatura di mandata circuito miscelato, valvola di intercettazione (su ritorno circuito caldaia), connessioni al circuito caldaia G 1”F interasse 200 mm e connessioni al circuito miscelato G 1”M con nippli girevoli interasse 200 mm. Corpi superiore ed inferiore in ottone CB753S nichelato esternamente; tubo in rame semicrudo nichelato; guarnizioni e O-ring in EPDM perossidico; altre parti in ottone CW617N. Max temperatura di esercizio 100 °C. Max pressione di esercizio 10 bar. Regolazione a punto fisso 20÷60 °C mediante testa termostatica integrata T5011 con sensore remoto a espansione di liquido. Max pressione differenziale ai capi della valvola miscelatrice 250 mbar. Cod. 500454NB con interasse pompa 130 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta; cod. 500410NB con interasse pompa 180 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta; cod. 500454PE con interasse pompa 130 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta, fornito con pompa elettronica a velocità variabile WILO4F; cod. 500410PE interasse pompa 180 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta, fornito con pompa elettronica a velocità variabile WILO4F-180. Accessori: kit alta temperatura con collettori 1” x EUROK intercettabili CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 vie) – 502106 (3 vie), kit alta temperatura con collettori 1” x EUROK semplici CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 vie) – 502100 (3 vie), copertura isolante ACM 01 cod. 506255, distanziatore per pompe filettato AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

      IVAR COMBI T cod. 500454-500410-500454P-500410P: gruppo di miscelazione e rilancio per impianti radianti completo di valvola miscelatrice a due vie, valvola di bilanciamento su via “fredda”, due valvole a sfera di intercettazione pompa, due rubinetti di carico/scarico (su mandata e ritorno circuito miscelato), due valvole di sfiato aria automatiche (su mandata e ritorno circuito miscelato), tre termometri 0÷80 °C (su mandata e ritorno circuito caldaia e su mandata circuito miscelato), pozzetto portasonda per sonda temperatura di mandata circuito miscelato, valvola di intercettazione (su ritorno circuito caldaia), connessioni al circuito caldaia G 1”F interasse 200 mm e connessioni al circuito miscelato G 1”M con nippli girevoli interasse 200 mm. Corpi superiore ed inferiore in ottone CB753S nichelato esternamente; tubo in rame semicrudo nichelato; guarnizioni e O-ring in EPDM perossidico; altre parti in ottone CW617N. Max temperatura di esercizio 100 °C. Max pressione di esercizio 10 bar. Regolazione a punto fisso 20÷60 °C mediante testa termostatica integrata T5011 con sensore remoto a espansione di liquido. Max pressione differenziale ai capi della valvola miscelatrice 250 mbar. Valvola di bypass differenziale 0.2÷0.6 bar con tubo in rame semicrudo nichelato. Cod. 500454 con interasse pompa 130 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta; cod. 500410 con interasse pompa 180 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta; cod. 500454P con interasse pompa 130 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta, fornito con pompa standard a tre velocità WILO3F; cod. 500410P interasse pompa 180 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta, fornito con pompa standard a tre velocità WILO3F-180. Accessori: kit alta temperatura con collettori 1” x EUROK intercettabili CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 vie) – 502106 (3 vie), kit alta temperatura con collettori 1” x EUROK semplici CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 vie) – 502100 (3 vie), copertura isolante ACM 01 cod. 506255, distanziatore per pompe filettato AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

      IVAR COMBI MNB cod. 501728NB-501729NB-501728PE-501729PE: gruppo di miscelazione e rilancio per impianti radianti completo di valvola miscelatrice a due vie, valvola di bilanciamento su via “fredda”, due valvole a sfera di intercettazione pompa, due rubinetti di carico/scarico (su mandata e ritorno circuito miscelato), due valvole di sfiato aria automatiche (su mandata e ritorno circuito miscelato), tre termometri 0÷80 °C (su mandata e ritorno circuito caldaia e su mandata circuito miscelato), pozzetto portasonda per sonda temperatura di mandata circuito miscelato, valvola di intercettazione (su ritorno circuito caldaia), connessioni al circuito caldaia G 1”F interasse 200 mm e connessioni al circuito miscelato G 1”M con nippli girevoli interasse 200 mm. Corpi superiore ed inferiore in ottone CB753S nichelato esternamente; tubo in rame semicrudo nichelato; guarnizioni e O-ring in EPDM perossidico; altre parti in ottone CW617N. Max temperatura di esercizio 100 °C. Max pressione di esercizio 10 bar. Predisposto per regolazione climatica integrando servomotore assiale IVAR RV 01 o testa elettrotermica IVAR TE 3061. Cod. 501728NB con interasse pompa 130 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta; cod. 501729NB con interasse pompa 180 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta; cod. 501728PE con interasse pompa 130 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta, fornito con pompa elettronica a velocità variabile WILO4F; cod. 501729PE interasse pompa 180 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta, fornito con pompa elettronica a velocità variabile WILO4F-180. Accessori: kit alta temperatura con collettori 1” x EUROK intercettabili CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 vie) – 502106 (3 vie), kit alta temperatura con collettori 1” x EUROK semplici CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 vie) – 502100 (3 vie), copertura isolante ACM 01 cod. 506255, distanziatore per pompe filettato AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

       IVAR COMBI M cod. 501728-501729-501728P-501729P: gruppo di miscelazione e rilancio per impianti radianti completo di valvola miscelatrice a due vie, valvola di bilanciamento su via “fredda”, due valvole a sfera di intercettazione pompa, due rubinetti di carico/scarico (su mandata e ritorno circuito miscelato), due valvole di sfiato aria automatiche (su mandata e ritorno circuito miscelato), tre termometri 0÷80 °C (su mandata e ritorno circuito caldaia e su mandata circuito miscelato), pozzetto portasonda per sonda temperatura di mandata circuito miscelato, valvola di intercettazione (su ritorno circuito caldaia), connessioni al circuito caldaia G 1”F interasse 200 mm e connessioni al circuito miscelato G 1”M con nippli girevoli interasse 200 mm. Corpi superiore ed inferiore in ottone CB753S nichelato esternamente; tubo in rame semicrudo nichelato; guarnizioni e O-ring in EPDM perossidico; altre parti in ottone CW617N. Max temperatura di esercizio 100 °C. Max pressione di esercizio 10 bar. Predisposto per regolazione climatica integrando servomotore assiale IVAR RV 01 o testa elettrotermica IVAR TE 3061. Valvola di bypass differenziale 0.2÷0.6 bar con tubo in rame semicrudo nichelato. Cod. 501728 con interasse pompa 130 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta; cod. 501729 con interasse pompa 180 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta; cod. 501728P con interasse pompa 130 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta, fornito con pompa standard a tre velocità WILO3F; cod. 501729P interasse pompa 180 mm, connessione G 1”1/2F tenuta piatta, fornito con pompa standard a tre velocità WILO3F-180. Accessori: kit alta temperatura con collettori 1” x EUROK intercettabili CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 vie) – 502106 (3 vie), kit alta temperatura con collettori 1” x EUROK semplici CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 vie) – 502100 (3 vie), copertura isolante ACM 01 cod. 506255, distanziatore per pompe filettato AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOMBIMIX
    • Famiglia di prodottoRadiant systems
    • Gruppo di famigliaMixing and relaunch group for radiant systems COMBIMIX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC