Pubblica i tuoi prodotti
KC01KC Collettori da barra in ottone
IVAR

KC01KC Collettori da barra in ottone

I collettori da barra sono lavorati e sottoposti al trattamento termico di distensione dopo le lavorazioni meccaniche, sono assemblati con processi automatizzati e collaudati uno ad uno. Sono disponibili in una serie completa di taglie, varianti e accessori per il controllo delle singole vie. Possono inoltre essere acquistati già premontati su staffe standard o ribassate in kit mandata/ritorno. Numerosi accessori permettono di completare il collettore con tutti i componenti necessari al funzionamento ottimale dell’impianto: valvole a sfera di intercettazione, valvole di sfiato aria, rubinetti di carico-scarico, valvole di by-pass, cassette di alloggiamento e isolamenti singoli.

Voce di capitolato
  • Kit composto da collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica, collettore di ritorno con valvole di intercettazione a manovra manuale, staffe, terminali, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato e attacchi EUROK. Corpo in ottone CW617N. Finitura esterna nichelata o gialla. Guarnizioni o-ring: EPDM perossidico. Temperatura max di esercizio: 120°C. Pressione max di esercizio: 10 bar. Connessione principale: G 1"F oppure G 1"1/4F. Connessioni derivazioni: EUROK. Taglie disponibili: da 2 a 13 vie. 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKC01KC1_Brass-Rod_Manifolds
  • Famiglia di prodottoManifolds
  • Gruppo di famigliaBrass-rod manifolds
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord