Pubblica i tuoi prodotti
IvarSAT-H
IvarSAT-H
IvarSAT-H
IvarSAT-H
    IVAR

    IvarSAT-H

    ll satellite di utenza IvarSAT, in presenza di impianti centralizzati, gestisce autonomamente sia il riscaldamento sia la produzione istantanea di acqua calda sanitaria in ciascuna abitazione. I modelli disponibili di IvarSAT sono tre: “H” per riscaldamento in alta temperatura (circuito diretto), “LE” per riscaldamento in bassa temperatura (circuito miscelato) e “HLE” per entrambe le applicazioni.


    Voce di capitolato
    • IvarSAT-H èil satellite di utenza che, in presenza di impianti centralizzati, gestisceautonomamente sia il riscaldamento ad alta temperatura (circuito diretto) siala produzione istantanea di acqua calda sanitaria in ciascuna abitazione. Componenti:scambiatore a 30 piastre; valvola di priorità per circuito sanitario azionatada motore 230 VAC - 6 W; miscelatore sanitario antiscottatura 36÷50 °C;dispositivo di preriscaldo acqua sanitaria; dispositivo antiscottatura sulcircuito acqua calda sanitaria; termometro per circuito acqua calda sanitaria;valvola di non ritorno con funzione antinquinamento sul circuito di ingressodell’acqua fredda sanitaria; valvola estate/inverno a due vie; pozzetto personda di temperatura a immersione sulla mandata del circuito caldaia; detentoredi bilanciamento del circuito primario a doppia regolazione micrometrica;detentore di bilanciamento del circuito riscaldamento/circuito sanitario;by-pass differenziale di sovrappressione sul circuito primario; valvole a sferadi intercettazione; valvole manuali di sfiato aria; rubinetti dicarico-scarico; filtro di protezione contatore di calore; guscio di isolamentoin polipropilene espanso; scheda elettronica multifunzione. Connessioni aicircuiti: 3/4” tenuta piatta. Potenza indicativa (da verificare in base allecondizioni di utilizzo): 10 kW lato riscaldamento, 32 kW lato sanitario.Produzione di 12 l/min di acqua sanitaria a 48°C. Modello “1” con staccodiretto per acqua calda sanitaria non miscelata. Modello “R” con circuito di ricircoloacqua calda sanitaria comprensivo di pompa, valvola di non ritorno e sensoreelettronico di temperatura per attivazione priorità sanitario. Installazione:su telaio, “C” in cassetta murale a incasso in lamiera di acciaio zincata everniciata bianca 860-960 × 700 × 110-160 mm, “M” in cassetta murale pensile inalluminio verniciata bianca 722×600×150 mm. Accessori opzionali: contatore dicalore meccanico o ad ultrasuoni da 1,5 o 2,5 m3/h, contalitri acquafredda sanitaria da 1,5 m3/h, testa elettrotermica, testatermostatica, servomotore assiale.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIvarSAT-H
    • Famiglia di prodottoSatellite Modules
    • Gruppo di famigliaIVAR·SAT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Codice ETIMEG000042
    • Nome ETIMHot water appliances
    • Nome UNSPSCHeat exchangers
    • Codice UNSPSC40101802
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
    • Descrizione Uniclass 2015Plate heat exchangers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Numero OmniClass23-27 23 00
    • Titolo OmniClassHeat Exchangers
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC