Pubblica i tuoi prodotti
Valvola PICV 100-105-110 Con Cartuccia PICC 11-12-13
Valvola PICV 100-105-110 Con Cartuccia PICC 11-12-13
Valvola PICV 100-105-110 Con Cartuccia PICC 11-12-13
    IVAR

    Valvola PICV 100-105-110 Con Cartuccia PICC 11-12-13

    Le PICV (Pressure Independent Control Valves) sono valvole di bilanciamento dinamiche che mantengono costante la portata entro un certo range di pressione differenziale grazie ad un dispositivo a membrana con molla di contrasto. Le PICV devono essere combinate a una delle cartucce PICC, in base al tipo di funzionamento e alle condizioni di lavoro richieste (portata, pressione differenziale).

    Voce di capitolato
    • IVAR PICV 100-105-110: Valvola che mantiene costante la portata entro un certo range di pressione differenziale grazie ad un dispositivo a membrana con molla di contrasto. Fornita con due sedi G 1/4"F per prese piezometriche (IVAR AVB 10) e con tappi per sedi prese piezometriche e cartuccia. Connessioni PICV 100 (femmina): G 1"F, G 1"1/4F conformi ISO 228/1. Connessioni PICV 105 (maschio tenuta piana): G 1"M, G 1"1/4M, G 1"1/2M conformi ISO 228/1. Connessioni PICV 110 (con bocchettoni): G 3/4"M, G 1"M, G 1"1/4M conformi ISO 228/1 ed EN 10226-1. Da combinare a cartucce: PICC 11, PICC 12, PICC 13. Connessione per PICC: M54x1.5. Compatibile con acqua o soluzioni glicolate max 30%. Temperatura operativa min: -20 °C.Temperatura operativa max: 120 °C. Pressione operativa max: 25 bar. Pressione di chiusura max con PICC 13: 4 bar. Materiale valvola: ottone CW617N. Materiale guarnizioni: EPDM perossidico. 

      IVAR PICC 11: 8 range di portata selezionabili; inserto in ottone e POM; diaframma in HNBR/EPDM perossidico; guarnizioni in EPDM perossidico. IVAR PICC 12: 41 range di portata selezionabili anche ad impianto funzionante; inserto in ottone e PSU; diaframma in HNBR/EPDM perossidico; guarnizioni in EPDM perossidico. IVAR PICC 13: 41 range di portata selezionabili anche ad impianto funzionante; da combinare a servomotore assiale IVAR RV 03 (M30x1.5; regolazione 2 punti/3 punti 230 V AC o 2 punti/3 punti 24 V AC o proporzionale 0-10 V 24 V AC); pressione in chiusura max 4 bar; inserto in ottone e PSU/POM/PPS rinforzato con fibre di vetro; componenti metallici interni in acciaio inox; cono in PPS/EPDM perossidico; diaframma in HNBR/EPDM perossidico; guarnizioni in EPDM perossidico.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPICV_100-105-110_Valve_With_PICC_Cartridge
    • Famiglia di prodottoHydraulic balancing
    • Gruppo di famigliaPICV dynamic balancing valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC002580
    • Nome ETIMFlow monitoring equipment
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC