Pubblica i tuoi prodotti
Valvola PICV 200-205-210 Con Cartuccia PICC 22
Valvola PICV 200-205-210 Con Cartuccia PICC 22
    IVAR

    Valvola PICV 200-205-210 Con Cartuccia PICC 22

    Le PICV (Pressure Independent Control Valves) sono valvole di bilanciamento dinamiche che mantengono costante la portata entro un certo range di pressione differenziale grazie ad un dispositivo a membrana con molla di contrasto. Le PICV devono essere combinate a una delle cartucce PICC, in base al tipo di funzionamento e alle condizioni di lavoro richieste (portata, pressione differenziale).

    Voce di capitolato
    • IVAR PICV 200-205-210: Valvola che mantiene costante la portata entro un certo range di pressione differenziale grazie ad un dispositivo a membrana con molla di contrasto. Fornita con due sedi G 1/4"F per prese piezometriche (IVAR AVB 10) e con tappi per sedi prese piezometriche e cartuccia. Connessioni PICV 200 (femmina): G 1"1/2F, G 2"F conformi ISO 228/1. Connessioni PICV 205 (maschio tenuta piana): G 2"M, G 2"1/2M conformi ISO 228/1. Connessioni PICV 210 (con bocchettoni): G 1"1/2M, G 2"M conformi ISO 228/1 ed EN 10226-1. Da combinare a cartuccia PICC 22. Connessione per PICC: W81x16. Compatibile con acqua o soluzioni glicolate max 30%. Temperatura operativa min: -20 °C.Temperatura operativa max: 120 °C. Pressione operativa max: 25 bar. Materiale valvola: ottone CW617N. Materiale guarnizioni: EPDM perossidico. 

      IVAR PICC 22: 41 range di portata selezionabili anche ad impianto funzionante; inserto in ottone e PSU; diaframma in HNBR/EPDM perossidico; guarnizioni in EPDM perossidico.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPICV_200-205-210_Valve_With_PICC_Cartridge
    • Famiglia di prodottoHydraulic balancing
    • Gruppo di famigliaPICV dynamic balancing valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC002580
    • Nome ETIMFlow monitoring equipment
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC