Pubblica i tuoi prodotti
VS2102 Valvola Termostatizzabile A Squadra Con Attacco Femmina
IVAR

VS2102 Valvola Termostatizzabile A Squadra Con Attacco Femmina

La valvola termostatizzabile è un organo che regola l’afflusso di acqua al corpo scaldante ed è predisposto per il comando termostatico. La ghiera con astina di comando è sostituibile e ispezionabile ad impianto funzionante. Le valvole IVAR vengono fornite in tutte le figure con cappuccio di protezione in luogo del comando oppure con testa manuale. L’attacco alla tubazione può essere femmina o maschio, mentre l’attacco al radiatore si può scegliere tra lo standard a tenuta conica, il bocchettone con o-ring oppure le rispettive versioni con filetto da 3/8’’ (per valvole EUROK). Sono proposte in due categorie: valvole standard e valvole con preregolazione della portata.

Le valvole standard sono caratterizzate da un otturatore che si sposta per effetto dell’azione della testa termostatica. Con le valvole standard non si può effettuare alcuna preregolazione della portata, che viene invece affidata al detentore installato in uscita dal corpo scaldante. Numerosi sistemi IVAR con valvole termostatizzabili standard sono in possesso del Keymark EN 215 e sono pertanto riconosciuti come sistemi a bassa inerzia termica. Colore cappuccio di protezione: bianco.

Le valvole con preregolazione della portata oltre all’otturatore contengono un selettore con sei diversi fori calibrati, che permettono di offrire diverse resistenze idrauliche al passaggio dell’acqua a seconda delle caratteristiche di progetto e della posizione nel circuito del corpo scaldante. Il selettore è disponibile in due versioni:

- Serie “N”: Kv 0,1-0,6. Colore cappuccio di protezione: nero.

- Serie “F”: Kv 0,045-0,32. Colore cappuccio di protezione: rosso.

Numerosi sistemi IVAR con valvole termostatizzabili con preregolazione della portata serie “N” sono in possesso del Keymark EN 215 e sono pertanto riconosciuti come sistemi a bassa inerzia termica.

Versioni disponibili: diritte, a squadra, corpo reverso e coassiali.

Voce di capitolato
  • VS2102 - Valvola termostatizzabile a squadra con attacco femmina. Connessione tubo ferro x Connessione radiatore: G 3/8"F x G 3/8"M con o senza O-Ring (con cappuccio di protezione o testa manuale bianchi), G 1/2"F x G 1/2"M con o senza O-Ring (con cappuccio di protezione o testa manuale bianchi), G 3/4"F x G 3/4"M con o senza O-Ring (con cappuccio di protezione o testa manuale bianchi), G 1"F x G 1"M con o senza O-Ring (con cappuccio di protezione bianco), G 1"1/4F x G 1"1/4M con o senza O-Ring (con cappuccio di protezione bianco). Preregolazione della portata disponibile solo per le taglie 3/8", 1/2" e 3/4": serie N (cappuccio di protezione nero o testa manuale bianca) o serie F (cappuccio di protezione rosso o testa manuale bianca). Ghiera con astina di comando sostituibile e ispezionabile ad impianto funzionante. Fluido: acqua, miscele acqua-glicole (30% glicole max). Temperatura max del fluido: 120° C. Pressione max di esercizio: 10 bar. Max pressione differenziale: 1 bar. Max pressione differenziale con testa termostatica montata: 0.25 bar. Materiale del corpo: ottone CW617N nichelato. Materiale guarnizioni e O-Ring: EPDM perossidico. Materiale molla, rondella e astina: acciaio inox. Materiale cappuccio di protezione e testa manuale: ABS.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVS2102_Angle_Thermostatic_Valve_With_Female_Connection
  • Famiglia di prodottoValves, lockshields and thermostatic heads
  • Gruppo di famigliaThermostatic valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC