Pubblica i tuoi prodotti
CS502N Collettori da barra in ottone
IVAR

CS502N Collettori da barra in ottone

I collettori da barra sono lavorati e sottoposti al trattamento termico di distensione dopo le lavorazioni meccaniche, sono assemblati con processi automatizzati e collaudati uno ad uno. Sono disponibili in una serie completa di taglie, varianti e accessori per il controllo delle singole vie. Possono inoltre essere acquistati già premontati su staffe standard o ribassate in kit mandata/ritorno. Numerosi accessori permettono di completare il collettore con tutti i componenti necessari al funzionamento ottimale dell’impianto: valvole a sfera di intercettazione, valvole di sfiato aria, rubinetti di carico-scarico, valvole di by-pass, cassette di alloggiamento e isolamenti singoli.

Voce di capitolato
  • Collettore semplice con attacchi EUROK. Possibilità di utilizzo del collettore sia in mandata sia in ritorno. Corpo in ottone CW617N. Finitura esterna nichelata o gialla. Guarnizioni o-ring: EPDM perossidico. Temperatura max di esercizio: 120°C. Pressione max di esercizio: 10 bar. Connessione principale: G 3/4"F oppure G 1"F oppure G 1"1/4F. Connessioni derivazioni: EUROK. Taglie disponibili: da 2 a 13 vie. 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCS502N_Brass-Rod_Manifolds
  • Famiglia di prodottoManifolds
  • Gruppo di famigliaBrass-rod manifolds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING