Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Porta-finestra
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Porta-finestra
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Porta-finestra
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Porta-finestra
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Porta-finestra

    Con le larghezze in vista del profilo strette di soli 40 mm (telaio con anta) e una profondità costruttiva di 60 mm, è possibile realizzare costruzioni fini ma stabili con un'elevata percentuale di vetro e il miglior isolamento termico.

    Voce di capitolato
    • 01-01-06-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-25
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Classificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows