Pubblica i tuoi prodotti
3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 3722N provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

Voce di capitolato
  • Features

    • 3722 available as a Passive model with network (3722N) or BiAmp Ready 3722
    • Power Capacity: 400 W continuous IEC pink noise
    • Sophisticated crossover network
    • High quality in a compact and very cost effective system
    • Smooth response, Controlled coverage
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3722-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Famiglia di prodottoCinema Sound
  • Gruppo di famigliaLarge Format
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers