Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Lyfta Vägg 120V
Changing table Lyfta Vägg 120V
    Jeltec
    Archiviato

    Changing table Lyfta Vägg 120V

    Skötbord Lyfta 120v vagg is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Skötbord Lyfta is available in birch or white laminate.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLyfta120Vvagg
    • Famiglia di prodottoChanging stations
    • Gruppo di famigliaElit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)68
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings