Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 80 Golv

    Lyfta 80 is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims. Lyfta 80 changing table is available in birch or white laminate .

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLyfta80
    • Famiglia di prodottoChanging stations
    • Gruppo di famigliaLyfta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)58
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings