Pubblica i tuoi prodotti
Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews
Jika-FI

Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Asymmetric small washbasins Cubito ideal solve the needs of small bathrooms. They can have the storage space right or left in accordance with the user's need.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPJ8114230001051
  • Famiglia di prodottoMio
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-09-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815