Pubblica i tuoi prodotti
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

This Cubito bathtub cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Made of 100% acrylate which secures color stability, easy cleaning and pleasant touch, featuring good insulation. Possible quick and effortless attachment by means of panel mounting system, thus being a suitable alternative to costly walling-in. Made in the European Union. 5-year warranty provided. 265 liters capacity.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico223420
  • Famiglia di prodottoCubito
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)415
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)24.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa