Pubblica i tuoi prodotti
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico894249
  • Famiglia di prodottoMio
  • Gruppo di famigliaComplements
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRomania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCLiquid traps
  • Codice UNSPSC40142502
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Numero OmniClass23-27 37 00
  • Titolo OmniClassLiquid Traps
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa