Pubblica i tuoi prodotti
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Voce di capitolato
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH40B234
    • Famiglia di prodottoPure
    • Gruppo di famigliaBase units and countertops
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)540
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)418
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)45.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa
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
    Corea del Nord