Pubblica i tuoi prodotti
Smart toilet tissue paper dispenser medium size
Jofel
Archiviato

Smart toilet tissue paper dispenser medium size

Toilet tissue roll dispenser, “Low Cost” Made of high quality white ABS. Key lock and content viewer. For rolls up to 300 m and with diameter of 220 mm. For mandrels with 45 mm diameter. Easy to clean and replace roll. Robust, resistant and long lasting life. Hinged cover for easy opening. Modern design that suits perfectly any installation and decor Included in the range “Smart”, low cost. Ideal for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Voce di capitolato
  • NET (Without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 640 WIDTH: 1008 DEPTH: 373 WEIGHT (Kg) 36,840 GROSS (with packaging) HEIGHT: 650 WIDTH:1212 DEPTH: 475 WEIGHT (Kg) 41,040
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSmart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • Famiglia di prodottoBath accessories
  • Gruppo di famigliaBath accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)280
  • Larghezza (mm)275
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 21
  • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers