Pubblica i tuoi prodotti
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
    Jofel
    Archiviato

    Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox

    *Z-fold hand towel dispenser. *Made of inox steel, satin finish, high quality and resistance. *Key lock, level viewer and hinged cover. *Acommodates up to 600 z-fold towels. *Delivers unfolded towels by the underside, one at a time: reduced cost. *Included in the range "Futura". *Refill of towels is easy, quick and simple. *Maximum saving of paper. *Hygienic: Avoids contamination when touching towels manually. *Robust, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Ideal for places with high traffic of people. *Recommended for collectivities and public toilets.
    Voce di capitolato
    • MADE OF HIGH QUALITY SATIN STAINLESS STEEL, HIGHLY RESISTANT
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZ-Fold_600_towel_dispenser_Futura_inox
    • Famiglia di prodottoPaper dispensers
    • Gruppo di famigliaFutura
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)343
    • Larghezza (mm)263
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)1.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers