Pubblica i tuoi prodotti
JM® TPO-SA - 60 mil

JM® TPO-SA - 60 mil

JM TPO-SA (Self-Adhered) membranes can be installed up to three times faster than a traditional fully adhered application through the “peel and stick” technology of our factory-applied adhesive. With Excellent adhesive performance and bond down to 20° F without the need for any additional prep or primer on all approved horizontal substrates. JM TPO-SA works great for installations that require little to no VOCs and may also have fewer weather restrictions than many traditional adhesive systems. JM TPO-SA starts strong and stays strong for the full life of the roof.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicojm-tpo-sa
  • Famiglia di prodottoRoofing
  • Gruppo di famigliaMembranes
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Codice CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes