Pubblica i tuoi prodotti
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

    YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller150-400 TR (530-1,406 kW)

    The YORK® YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller delivers superior control, industry-leading efficiency and quiet operation.

    • Variable Speed Drive Power/Control Panel
    • Semi-hermetic YORK® twin screw compressors
    • Dedicated inverter for each compressor
    Voce di capitolato
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojci-yciv
    • Famiglia di prodottoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Gruppo di famigliaAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-10-25
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Condizionatori
    • Clasificazione IFCRefrigeratore
    • Nome UNSPSCAir circulators
    • Codice UNSPSC40101602
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Descrizione Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Numero OmniClass23-33 21 13 21
    • Titolo OmniClassScrew Chillers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti