Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jouplast/products/fd2b3a4b-22d8-40b2-baa1-b05cbacc2b02
Home
Categorie
Pavimentazioni
Pavimenti - Sistemi
Fixego Cleats
Non disponibile in Stati Uniti
JOUPLAST
Follow
Fixego Cleats
Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
The same component is used at either end of the joist.
Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
Pull-out resistant.
Quick and easy to install.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
fixego-cleats
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-26
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.jouplast.com/en/products/fixego-cleats/
Video di istruzione
https://youtu.be/csN_T8uXSXI
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Polipropilene
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Codice Uniclass 2015
Ss_30_42_32_30
Descrizione Uniclass 2015
External floor tiling systems
Numero OmniClass
23-15 17 11
Titolo OmniClass
Flooring Specialties and Accessories
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Svizzera
Prodotti simili
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Download
Buzon
BC-0
Download
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal with PVC
4.9
(
7
)
Download
Eterno Ivica
GRF Prime — Sistema di Pavimentazione Sopraelevata su Griglia con Supporti Pedestal Prime
Download
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Download
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Download