Pubblica i tuoi prodotti
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to create water-permeable car parks, access roads, footpaths, cycle paths, etc.The block paving module makes staggered laying easy.

    Voce di capitolato
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicourbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)476
    • Larghezza (mm)319
    • Profondità (mm)57
    Relativo a
    • Materiale principalePoliolefina (FPO)
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descrizione Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories