Pubblica i tuoi prodotti
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
    JUNG

    Switch range A FLOW

    4.8 su 5 stelle4.8(12 recensioni)

    For young living: A FLOW

    The design of A FLOW blends harmoniouskly into a wide variety of furnishing styles. The new line of the A range is ideally suited for young living.

    Young, modern and adaptable

    A FLOW remains appropriate even if tastes change. The new design is characterised by a light and harmonious configuration.

    Simply harmonious:

    Characteristic, lightly rounded edges and four timeless colours: The new addition to the A range is available in white, black, anthracite (matt) and aluminium look. A FLOW is produced in breakproof thermoplastic.

    Form and function

    The variety of functions of A FLOW covers all areas of modern electrical installation perfectly: from light, temperature, shutters or music to Smart Home solutions.

    Mettiti in contatto con JUNG

    Voce di capitolato
    • Material: Thermoplastic

      Please combine preferably with thermoplastic (unbreakable, high-gloss) covers. 

      Frame size:

      • 1-gang: 85 mm x 85 mm
      • 2-gang: 85 mm x 156 mm
      • 3-gang: 85 mm x 227 mm
      • 4-gang: 85 mm x 298 mm
      • 5-gang: 85 mm x 369 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoswitch-range_a-flow
    • Famiglia di prodottoSwitches and Sockets
    • Gruppo di famigliaBuilding Automatisation
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-09-15
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)11
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Codice UNSPSC39121432
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descrizione Uniclass 2015Manual control switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 31 31
    • Titolo OmniClassSwitchgear
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Prodotti simili

    3.9 su 5 stelle 3.9 (15)
    3.8 su 5 stelle 3.8 (8)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (41)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (13)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText