Pubblica i tuoi prodotti
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
    JUNG

    Switch range LS 1912

    LS 1912

    The rocker switch replaced the rotary switch around the beginning of the 1920s. As well as functionality, the straightforward, easy to use switch has an aesthetic level for the first time.

    Purist design and innovation have been combined at JUNG since 1912 – with LS 1912, the company is continuing this tradition and applying it in a modern way. The switches can be combined with the frames of the LS range; the name of the new switch is a tribute to the foundation year of JUNG.

    Mettiti in contatto con JUNG

    Voce di capitolato
    • Material: Metal

      Colour Metal: 

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)                                
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads) 
      • dark (aluminium lacquered)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed)

      Shapes switch rocker:

      • Cylinder, Cones, Cubes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoswitch-range_ls-1912
    • Famiglia di prodottoSwitches and Sockets
    • Gruppo di famigliaBuilding Automatisation
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-10-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)81
    • Larghezza (mm)81
    • Profondità (mm)11
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000011
    • Nome ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descrizione Uniclass 2015Manual control switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 31 31
    • Titolo OmniClassSwitchgear