Pubblica i tuoi prodotti
Entrance door Collection Surface APOGÉE
Entrance door Collection Surface APOGÉE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface APOGÉE

    KLINE entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Peripheral waterproof seal
    20mm threshold for accessibility standards compliance
    Monobloc 85mm thick sash
    - Outer 2mml thick aluminium sheets
    - 81mm thick high density insulated core

    Voce di capitolato
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoklpl1-apo
    • Famiglia di prodottoPorte d'entrée monobloc
    • Gruppo di famigliaKL-PM et PL
    • Data di pubblicazione2021-05-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa