Pubblica i tuoi prodotti
Ash Vaila
Kährs

Ash Vaila

4.2 su 5 stelle4.2(15 recensioni)
The naturally occurring colour variations found in this 3-strip ash floor from the Tres Collection range from clotted cream to sandy beach hues. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Voce di capitolato
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACAK50KW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoashvaila586473
  • Famiglia di prodottoKährs Avanti
  • Gruppo di famigliaTres Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)13
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleCenere
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Classificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili