Pubblica i tuoi prodotti
Oak Chevron Grey Right Version
Kährs

Oak Chevron Grey Right Version

4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
The distinctive, weathered grey stain on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection brings an elegant expression to this traditional floor, and accentuates its timeless look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18R
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakchevrongrey595740
  • Famiglia di prodottoKährs ID
  • Gruppo di famigliaChevron Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1848
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili