Pubblica i tuoi prodotti
Hard Maple Cream
Kährs

Hard Maple Cream

The ash blonde hues in this single-strip, hard maple floor from the Living Collection create a clean expression with few knots and little colour variation. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Voce di capitolato
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 371016AP50KW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohardmaplecream584979
  • Famiglia di prodottoKährs Linnea
  • Gruppo di famigliaLiving Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)1225
  • Profondità (mm)118
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili

3.1 su 5 stelle 3.1 (8)
4.5 su 5 stelle 4.5 (23)
5.0 su 5 stelle 5.0 (8)