Pubblica i tuoi prodotti
Oak Activity Floor
Kährs

Oak Activity Floor

A light tawny-brown base colour is enriched with intricate mocha-brown graining in this hard-wearing, 3-strip oak floor from the Activity Floor Collection. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Voce di capitolato
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N19EK50KW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakactivityfloor585022
  • Famiglia di prodottoKährs Activity Floor
  • Gruppo di famigliaActivity Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring