Pubblica i tuoi prodotti
Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

This warm,natural oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless pattern. Bevelling ensures a classical patterned look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakcastellorovere596854
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaEuropean Renaissance Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1830
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Classificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili