Pubblica i tuoi prodotti
Oak Dew
Kährs

Oak Dew

The white oil patina on this 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the distinctive texture found in the timber for a fresh, organic look. Each board is carefully brushed to bring out the natural character of the grain.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 153N6EEKFVKW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakdew586361
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaHarmony Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili