Pubblica i tuoi prodotti
Oak Moon
Kährs

Oak Moon

3.4 su 5 stelle3.4(7 recensioni)
Moon is a very rustic board with knots and cracks. Distinct white hue, with dark and light wood tones shining through.
Voce di capitolato
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEK02KW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakmoon596541
  • Famiglia di prodottoKährs Spirit
  • Gruppo di famigliaRugged Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)1830
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili

3.1 su 5 stelle 3.1 (8)
4.5 su 5 stelle 4.5 (23)
5.0 su 5 stelle 5.0 (8)