Pubblica i tuoi prodotti
Oak Nouveau Charcoal
Kährs

Oak Nouveau Charcoal

The inky black pigments found in this 2-strip oak floor from the Classic Nouveau Collection beautifully accentuate the bitter chocolate undertones, resulting in a sophisticated and versatile expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 152N7AEKA0KW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaknouveaucharcoal585106
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaClassic Nouveau Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili

3.1 su 5 stelle 3.1 (8)
4.5 su 5 stelle 4.5 (23)
5.0 su 5 stelle 5.0 (8)