Pubblica i tuoi prodotti
Oak Nouveau White
Kährs

Oak Nouveau White

The soft white stain on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection has an even expression, lightly peppered with small knots and cracks. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK1DKW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaknouveauwhite585112
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaClassic Nouveau Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring