Pubblica i tuoi prodotti
Oak Palazzo Biondo
Kährs

Oak Palazzo Biondo

This white-stained oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the timber of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed 15314BEK20KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakpalazzobiondo597263
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaEuropean Renaissance Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2426
  • Profondità (mm)198.5
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring