Pubblica i tuoi prodotti
Walnut Hartford
Kährs

Walnut Hartford

The colour variations found in this dark, 3-strip walnut floor from the American Naturals Collection range from blanched wheat to espresso brown. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N29VA50KW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowalnuthartford585179
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaAmerican Naturals Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleNoce
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring