Pubblica i tuoi prodotti
Oak Paris Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Paris Ultra matt lacquer

The blonde nuances in this white, single-strip floor from the Capital Collection are balanced by an even colour variation between planks. Only the finest quality oak timber is used, and each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK4JKW220
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakparis596842
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaCapital Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2266
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring