Pubblica i tuoi prodotti
Oak Trench
Kährs

Oak Trench

A misty-grey stain gives this single-strip oak floor from the Rugged Collection a calm and pared-back feel, while knots and cracks create a rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEKFMKW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaktrench596403
  • Famiglia di prodottoKährs Spirit
  • Gruppo di famigliaRugged Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)1830
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Classificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring