Pubblica i tuoi prodotti
CENTRO DUO OVAL 1800x800x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably. The freestanding panel perfectly matches the model’s design.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico128-7
  • Famiglia di prodottoCENTRO DUO OVAL
  • Gruppo di famigliaBathtub
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)485
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioSmalti
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)88
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501