Pubblica i tuoi prodotti
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 1000x1600 Mod. 1862-1

    Less is more. The SUPERPLAN floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1862-1
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)41.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815