Pubblica i tuoi prodotti
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
    KALDEWEI

    CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7

    CONODUO combines independent design with excellent bathing comfort for a feeling of calm and clarity. Architectural and geometric elements combine to create a distinctive shape. Other special features are the concealed waste with enamelled cover and an enamelled knob for operating the waste. The one-piece panelling enables the CONODUO to be positioned anywhere in the room.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico734-7
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)635
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)1900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)99.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501