Pubblica i tuoi prodotti
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1200x18

    Model No. 2262-5: The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 19 different dimensions, its laterally-positioned waste outlet and the ultra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As the Perfect Match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off bathroom design.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2262-5
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)18
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815