Pubblica i tuoi prodotti
NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619
KALDEWEI

NEXSYS 1000x1200x22 Mod. 2619

NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2619
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)22
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioSmalti
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815