Pubblica i tuoi prodotti
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
    KALDEWEI

    OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196

    The OBJECT Q built-in washbasin is a convincing solution for everyone who wants to see timeless elegance and intelligent functionality combined. The classic, rectangular shape with the generous yet softly flowing inner contour gives OBJECT Q its stylish character. OBJECT Q works perfectly in combination with a wide variety of countertop materials, and the all-round installation edge enables special perfection when built in.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3196
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-07
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815