Pubblica i tuoi prodotti
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
    KALDEWEI

    OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199

    The built-in washbasin OBJECT R is the reliable washbasin solution for a durable wash area. The round classic combines timeless design with long-lasting quality and pragmatic functionality. OBJECT R can be used perfectly in combination with a wide variety of countertop materials. Depending on the installation solution, OBJECT R is available with enamel on one or both sides.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3199
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-07
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)475
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815