Pubblica i tuoi prodotti
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
    KALDEWEI

    CONODUO 1800x800x420 Mod. 733

    2.8 su 5 stelle2.8(5 recensioni)
    CONODUO combines independent design with excellent bathing comfort for a feeling of calm and clarity. Architectural and geometric elements combine to create a distinctive shape. Other special features are the concealed waste with enamelled cover and an enamelled knob for operating the waste. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico733
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)56.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText