Pubblica i tuoi prodotti
Contatore idrico, flowIQ®2200, Q3 4,0 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Contatore idrico, flowIQ®2200, Q3 4,0 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Contatore idrico, flowIQ®2200, Q3 4,0 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Contatore idrico, flowIQ®2200, Q3 4,0 m3/h, G1B (R¾)x130 mm

    Questo contatore idrico firmato Kamstrup è stato sottoposto a una prova di omologazione OIML R49 estremamente scrupolosa, finalizzata a garantirne la stabilità a lungo termine, la precisione e l’affidabilità. Uno dei molti vantaggi di questo contatore idrico è che non presenta parti soggette a usura, il che ne allunga notevolmente la vita utile.
    Voce di capitolato
    • flowIQ®2200 è un contatore idrico statico compatto a tenuta stagna concepito per la registrazione dei consumi di acqua fredda. Questo contatore idrico è realizzato sotto forma di camera sottovuoto in un materiale composito stampato. I componenti elettronici sono quindi perfettamente protetti contro la penetrazione dell'acqua. Ecco le caratteristiche in sintesi: basso flusso d’avvio, misurazione della temperatura dell’acqua e della temperatura ambiente, assenza di usura grazie all’assenza di parti in movimento, alimentazione con batteria al litio, molteplici codici info, display ampio e ben leggibile, tenuta stagna, totale impermeabilità IP68 e possibilità di installazione in pozzetti. Rilevamento acustico delle perdite integrato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico02-x-xx-x-C-2C-x-xx
    • Famiglia di prodottoWater Meters
    • Gruppo di famigliaflowIQ®2200
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)91.6
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale di flusso

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America