Pubblica i tuoi prodotti
Contatore idrico, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm.
Contatore idrico, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm.
Contatore idrico, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm.
    Kamstrup

    Contatore idrico, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm.

    Questo contatore idrico firmato Kamstrup è stato sottoposto a una prova di omologazione OIML R49 estremamente scrupolosa, finalizzata a garantirne la stabilità a lungo termine, la precisione e l’affidabilità. Uno dei molti vantaggi di questo contatore idrico è che non presenta parti soggette a usura, il che ne allunga notevolmente la vita utile.
    Voce di capitolato
    • MULTICAL®21/flowIQ®2101 è un contatore idrico statico compatto a tenuta stagna concepito per la registrazione dei consumi di acqua fredda e calda. Questo contatore idrico è realizzato sotto forma di camera sottovuoto in un materiale composito stampato. I componenti elettronici sono quindi perfettamente protetti contro la penetrazione dell’acqua. Ecco le caratteristiche in sintesi: basso flusso d’avvio, misurazione della temperatura dell’acqua e della temperatura ambiente, assenza di usura grazie all’assenza di parti in movimento, alimentazione con batteria al litio, molteplici codici info, display ampio e ben leggibile, tenuta stagna, totale impermeabilità IP68 e possibilità di installazione in pozzetti.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico021-YY-Z0L-XXX
    • Famiglia di prodottoWater Meters
    • Gruppo di famigliaMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)91.6
    • Profondità (mm)130
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale di flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descrizione Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numero OmniClass23-39 27 00
    • Titolo OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America