Pubblica i tuoi prodotti
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento

    I contatori di calore e di raffrescamento Kamstrup MULTICAL® sono il frutto di una profonda comprensione delle problematiche che i clienti si trovano ad affrontare. Grazie anche a decenni di esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative ad ultrasuoni e a un design rivolto al futuro, i contatori di questa gamma vantano un’alta qualità, sono facili da usare e offrono una precisione e un’affidabilità senza pari. Kamstrup è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la misurazione intelligente dei consumi di acqua ed energia. Per noi di Kamstrup, avere successo significa creare e fornire progresso. Sin dal 1946, anno in cui fu fondata da Olaf Kamstrup in Danimarca, l’azienda ha sistematicamente puntato sulla superiorità delle proprie tecnologie e competenze, costantemente alla ricerca di soluzioni sempre più efficienti in grado di trasformare interi settori e mercati.
    Voce di capitolato
    • MULTICAL® 403 è un contatore statico di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento che si basa sul principio ultrasonico. Questo contatore è concepito per la misurazione dell’energia in praticamente tutti i tipi di impianti termici in cui come mezzo di trasmissione di energia viene usata l’acqua. MULTICAL® 403 sfrutta tecniche di misurazione ultrasoniche, il sistema ASIC e la tecnologia a microprocessore. Tutti i circuiti per il calcolo e la misurazione del flusso sono integrati in un’unica scheda. Ciò ha permesso di ottenere un design compatto e ottimizzato, che garantisce uno straordinario grado di precisione e affidabilità delle misurazioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico403xHx
    • Famiglia di prodottoHeat/Cooling meters
    • Gruppo di famigliaMULTICAL® 403
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)137
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale di flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descrizione Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Numero OmniClass23-27 15 17
    • Titolo OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America