Pubblica i tuoi prodotti
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm
    Kamstrup

    Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, G3/4B (R1/2) x 110 mm

    I contatori di calore e di raffrescamento Kamstrup sono il frutto di una profonda comprensione delle problematiche che i clienti si trovano ad affrontare. Grazie anche a decenni di esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative ad ultrasuoni e a un design rivolto al futuro, i contatori di questa gamma vantano un’alta qualità, sono facili da usare e offrono una precisione e un’affidabilità senza pari. Kamstrup è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la misurazione intelligente dei consumi di acqua ed energia. Per noi di Kamstrup, avere successo significa creare e fornire progresso. Sin dal 1946, anno in cui fu fondata da Olaf Kamstrup in Danimarca, l’azienda ha sistematicamente puntato sulla superiorità delle proprie tecnologie e competenze, costantemente alla ricerca di soluzioni sempre più efficienti in grado di trasformare interi settori e mercati.
    Voce di capitolato
    • ULTRAFLOW® 54 DN15…125 è un misuratore di portata statico basato sul principio di misurazione ad ultrasuoni. È utilizzato come misuratore volumetrico principalmente per contatori di energia, ad es. MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 è stato progettato per l’uso in impianti di riscaldamento in cui come mezzo di trasmissione del calore viene usata l’acqua. ULTRAFLOW® 54 è omologato per l’ambiente meccanico M2, con un range dinamico più esteso e perdite di carico ridotte. ULTRAFLOW® 54 sfrutta la tecnologia a microprocessore e tecniche di misurazione ultrasoniche. Tutti i circuiti per il calcolo e la misurazione sono raccolti su una singola scheda, offrendo così un design compatto e ottimizzato in aggiunta a un livello estremamente elevato di precisione e affidabilità delle misurazioni. La portata viene misurata mediante la tecnica bidirezionale ultrasonica basata sul metodo del tempo di transito, con collaudata stabilità e precisione a lungo termine.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico65-5-CAHA-XXX
    • Famiglia di prodottoHeat/Cooling meters
    • Gruppo di famigliaULTRAFLOW® 54
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)0.41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCRaccordo flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descrizione Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Numero OmniClass23-27 15 17
    • Titolo OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America